Portamoldes longitudinales F/P

Cree un portamoldes completo fácil y rápidamente con las placas Meusburger

Componga su portamoldes completo en un abrir y cerrar de ojos con nuestras placas perforadas y lisas.

Convenzáse usted mismo

Recocemos incluso la mejor materia prima para eliminar tensiones, fabricamos nosotros mismos, en Austria, el 100% de nuestras placas y utilizamos siempre la tecnología más avanzada en nuestras plantas de producción. Todo ello, sumado a una plantilla cualificada, nos permite garantizar la calidad con una precisión del rango de micras.

Todas las opciones de un vistazo

  • Tamaño de molde: de 96 x 96 a 996 x 1196 mm
  • Placas perforadas y lisas
  • Circuito de regulación de la temperatura pretaladrado entre el agujero guía y la rosca
  • Placas de cavidad con ranuras en las esquinas que facilitan su desmontaje y bordes que agilizan su alineación
  • Paquete de expulsión en variantes ancha y estrecha (a partir del tamaño de molde 196x196mm) con sus correspondientes regles
  • Regles F70 con rosca para desmontar la placa de fijación junto con los regles

 

Además, no dejamos de optimizar nuestros productos y ampliar la gama.

Calidad

Para conseguir la mejor calidad ponemos en práctica distintas medidas. De entrada, sometemos las chapas gruesas a un análisis espectral y a un ensayo de resistencia. Así logramos los mejores materiales de partida, que luego sometemos a un recocido de estabilización en nuestros propios hornos, con una capacidad conjunta de 240toneladas. Este proceso asegura un bajo riesgo de deformación de los materiales en su procesamiento posterior y evita la aparición de puntos duros en su estructura y, lo que reduce a su vez la probabilidad de que las herramientas se rompan de repente. A una precisa producción interna de las placas, le sigue nuestro eficaz control de calidad con uno de los instrumentos de medición más exactos del mercado.

Almacén

Nuestro inmenso almacén central de elementos normalizados está ubicado en la planta central de Meusburger, en Austria. Como el resto de los artículos del catálogo y, gracias a un método optimizado de tramitación de pedidos, las placas se preparan sin dilación y se le envían rápidamente a través de una extensa red de recursos logísticos. Así es como Meusburger garantiza plazos de entrega breves.

Las placas F ya encolumnadas para moldes longitudinales son una sólida base para construir portamoldes estándar precisos y de calidad. En Meusburger tenemos existencias de todos los tamaños: de 96 x 96 a 996 x 1196 mm.

Formaufbauten längs
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.