Artículos 2

ADP
Punto de sujeción
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Detalles

Descripción del producto

  • Compensación longitudinal mínima para presión y tracción mediante un elemento amortiguador
  • Permite aumentar la vida útil hasta un 300 % la vida útil de los machos convencionales y por laminación
  • Con orificio para chip Balluff

Aplicación

  • Para roscar en máquinas-herramienta con husillo sincronizado
  • Compensa la diferencia de paso entre el macho de roscar y el husillo de sincronización y la tolerancia de paso de los machos
  • Para una sujeción segura de herramientas para roscar en insertos de cambio rápido (HWZ 9792) para pinzas portaherramientas ER para machos de roscar (HWZ 9090)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.