Artículos 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341337/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341337/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341337/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341337/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341337/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341337/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341337/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Para rosca métrica ISO

Material

  • HSS-E-PM, recubierto de TiAlN y capa deslizante
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.