Desmoldeantes

Son la solución definitiva para desmoldear sin contratiempos las piezas de plástico de sus moldes de inyección o soplado.

3 producto(s) encontrado(s)
3 producto(s) encontrado(s)
VGI 250 S Spray lubricante y desmoldeante utilizable hasta 250 °C Imagen del producto
VGI 250 S
Spray lubricante y desmoldeante utilizable hasta 250 °C
1 artículo(s)
VRT 180 Desmoldeante de alto rendimiento hasta 180 °C Imagen del producto
VRT 180
Desmoldeante de alto rendimiento hasta 180 °C
1 artículo(s)
VRT 130 Spray desmoldeante utilizable hasta 130 °C Imagen del producto
VRT 130
Spray desmoldeante utilizable hasta 130 °C
1 artículo(s)
Mostrando 3 de los 3 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.