Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VRT 130/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Desmoldeante universal indicado para la transformación de termoplásticos, plásticos termoestables y elastómeros. Debido a la combinación de aceites naturales de alta calidad y sin silicona presenta unas magníficas características desmoldeantes y deslizantes y facilita el desmoldeo seguro de las piezas de plástico de los moldes de inyección o soplado.

Ventajas

  • Sin silicona
  • Características desmoldeantes y deslizantes excelentes
  • Permite el uso posterior de pintura, pegamento o barniz
  • No se extiende

Aplicación

Agite bien el envase antes de usarlo. Rocíe el desmoldeante a una distancia de aprox. 25 cm aplicando una capa fina.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
incoloro
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
130 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
aceites naturales
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.85 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VRT 130/ 1/400 Spray desmoldeante utilizable hasta 130 °C Imagen del producto

VRT 130/ 1/400

Spray desmoldeante utilizable hasta 130 °C

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.