Artículos 2

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potencia [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Detalles

Descripción del producto

  • Amoladora recta de alta calidad
  • Diseño ergonómico
  • Ideal para herramientas con un diámetro de cabeza de hasta 6 mm

Incluye:

  • Conjunto de manguera, pinza de diámetro 3 mm y elementos de sujeción
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.