V 72224
Minifresa rotativa de metal duro integral con dentado cruzado, prémium
Artículos 10
| |
ADP
|
Forma
|
d1
|
l1
|
l
|
d3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
V 72224/ A1/ 3,0x14,0
|
|
Cilindro
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ A2/ 3,0x14,0
|
|
Cilindro con dentado cruzado
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ A3/ 3,0x14,0
|
|
Cilindro con extremo redondo
|
3
|
14
|
38
|
3
|
|
V 72224/ E1/ 3,0x 3,0
|
|
Trapecio
|
3
|
3
|
38
|
3
|
|
V 72224/ G3/ 3,0x12,0
|
|
Cono con punta
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/ J1/ 2,5
|
|
Esfera
|
2.5
|
- |
38
|
3
|
|
V 72224/ J1/ 3,0
|
|
Esfera
|
3
|
- |
38
|
3
|
|
V 72224/ L1/ 3,0x12,0
|
|
Pino con punta
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/ L2/ 3,0x12,0
|
|
Pino con punta redondeada
|
3
|
12
|
38
|
3
|
|
V 72224/M4/ 3,0x 6,0
|
|
Gota
|
3
|
6
|
38
|
3
|
Detalles
Descripción del producto
- Diámetro del vástago: 3 mm
- Larga vida útil
- Gran estabilidad de las aristas cortantes
- Para acero templado y revenido < 54 HRC, acero al cromo y plástico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos