Artículos 13

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72226/ A1/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
2
10
38
3
V 72226/ A1/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
3
14
38
3
V 72226/ A2/ 2,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro con dentado cruzado
2
10
38
3
V 72226/ A2/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro con dentado cruzado
3
14
38
3
V 72226/ A3/ 3,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro con extremo redondo
3
14
38
3
V 72226/ E1/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapecio
3
3
38
3
V 72226/ E2/ 3,0x 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapecio don dentado cruzado
3
3
38
3
V 72226/ G3/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono con punta
3
12
38
3
V 72226/ J1/ 2,5 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
2.5
-
38
3
V 72226/ J1/ 3,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Esfera
3
-
38
3
V 72226/ L1/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta
3
12
38
3
V 72226/ L2/ 3,0x12,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Pino con punta redondeada
3
12
38
3
V 72226/M4/ 3,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Gota
3
6
38
3

Detalles

Descripción del producto

  • Diámetro del vástago: 3 mm
  • Para acero templado y revenido < 54 HRC y acero al cromo
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.