Artículos 32

ADP
d1
l
M
E 1513/24 x 50
24
50
M 8
E 1513/24 x 60
24
60
M 8
E 1513/24 x 70
24
70
M 8
E 1513/24 x 80
24
80
M 8
E 1513/24 x 90
24
90
M 8
E 1513/24 x 100
24
100
M 8
E 1513/24 x 120
24
120
M 8
E 1513/24 x 140
24
140
M 8
E 1513/24 x 160
24
160
M 8
E 1513/24 x 180
24
180
M 8
E 1513/24 x 200
24
200
M 8
E 1513/36 x 50
36
50
M10
E 1513/36 x 60
36
60
M10
E 1513/36 x 70
36
70
M10
E 1513/36 x 80
36
80
M10
E 1513/36 x 90
36
90
M10
E 1513/36 x 100
36
100
M10
E 1513/36 x 120
36
120
M10
E 1513/36 x 140
36
140
M10
E 1513/36 x 160
36
160
M10
E 1513/36 x 180
36
180
M10
E 1513/36 x 200
36
200
M10
E 1513/48 x 60
48
60
M12
E 1513/48 x 70
48
70
M12
E 1513/48 x 80
48
80
M12
E 1513/48 x 90
48
90
M12
E 1513/48 x 100
48
100
M12
E 1513/48 x 120
48
120
M12
E 1513/48 x 140
48
140
M12
E 1513/48 x 160
48
160
M12

Detalles

Descripción del producto

  • Para guiar el paquete de expulsión

Ventajas

  • Combinación de distanciador y guía que ahorra permite ahorrar espacio
  • Amplia gama en almacén adaptada a las alturas de nuestros regles
  • Estable también con casquillo guía autolubricado
  • Puede combinarse con casquillos de bolas E 1145

Material

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.