Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VTP 200 S/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Pulverizador de azul de Prusia para ajustar con exactitud las superficies de contacto de moldes y utillajes.

Ventajas

  • Temperatura de uso: hasta 200 °C
  • Ajuste exacto incluso en moldes con regulación de temperatura y geometrías complejas
  • Cabezal pulverizador especial que permite una aplicación rápida, sencilla y precisa incluso en superficies grandes
  • Aplicación fácil y limpia mediante pulverización

Aplicación

Limpie a fondo las superficies que quiera verificar. Agite bien el bote antes de usarlo. Rocíe las superficies de contacto a una distancia constante.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
Azul
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
200 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
aceite mineral
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0.72 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VTP 200 S/ 1/400 Pulverizador de azul de Prusia para altas temperaturas de hasta 200 °C Imagen del producto

VTP 200 S/ 1/400

Pulverizador de azul de Prusia para altas temperaturas de hasta 200 °C

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.