Артикул 2

ADP
Съдържание
Опаковка
VAP 1000/250
250 g
Дозатор
VAP 1000/750
750g
Кутия

Детайли

Описание на продукта

Универсално приложима, за монтиране на винтове под високо налягане и щекерни връзки и за смазване на плъзгащи места с екстремни изисквания. Защитава срещу корозия, разяждане и ръжда от усилено търкане. Позволява освобождаването на винтови връзки както и дюзите на шприцмашини след дълъг престой и заскладяване.

Предимства

  • Температура на употреба до 1400 °C
  • Без съдържание на токсични и метални прибавки
  • Бяла твърда смазка
  • Изключителна издръжловост на натиск
  • Устойчив срещу гореща вода, както и кисели и разтворители
  • H1 регистрирано

Приложение

Пастата се нанася равномерно.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
бял
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
1400 °C
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
1.4 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757
Главна съставна част на масло
Стойност:
mineral oil
Метод на изпитване:
        
Drop point
Стойност:
none
Метод на изпитване:
DIN ISO 2176
Thickener
Стойност:
gel
Метод на изпитване:
     
NLGI-class
Стойност:
1
Метод на изпитване:
DIN 51818
Дълбочина на проникване/Пенетрация
Стойност:
310-340 1/10mm
Метод на изпитване:
DIN ISO 2137
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.