Είδος 2

ADP
Περιεχόμενα
Δέμα
VAP 1000/250
250 g
Τροφοδότης
VAP 1000/750
750g
Κουτί

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

Με ευρύ φάσμα εφαρμογών, για την τοποθέτηση βιδωτών και εμβυσματούμενων συνδέσεων υψηλής καταπόνησης, και για τη λίπανση σημείων ολίσθησης πολύ υψηλής καταπόνησης. Προστατεύει από τη διάβρωση, το κόλλημα και τη σκουριά συναρμογής. Επιτρέπει την χαλάρωση των βιδωτών συνδέσεων καθώς και των ακροφυσίων σε μηχανές έγχυσης μετά από παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας.

Οφέλη

  • Θερμοκρασία λειτουργίας έως 1400 °C
  • Δεν περιέχει τοξικά και μεταλλικά συστατικά
  • Λευκά στερεά λιπαντικά
  • Εξαιρετικά ανθεκτικό στην πίεση
  • Ανθεκτικό στο καυτό νερό καθώς και σε οξέα και αλκάλια
  • Πιστοποιημένο με H1

Εφαρμογή

Εφαρμόστε την πάστα ομοιόμορφα.

Χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικό
Αξία
Διαδικασία δοκιμής
Χρώμα
Αξία:
λευκό
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2049
Μέγιστη θερμοκρασία
Αξία:
1400 °C
Διαδικασία δοκιμής:
     
Πυκνότητα
Αξία:
1.4 g/cm³
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51 757
Base oil
Αξία:
mineral oil
Διαδικασία δοκιμής:
        
Drop point
Αξία:
none
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2176
Thickener
Αξία:
gel
Διαδικασία δοκιμής:
     
NLGI-class
Αξία:
1
Διαδικασία δοκιμής:
DIN 51818
Worked penetration
Αξία:
310-340 1/10mm
Διαδικασία δοκιμής:
DIN ISO 2137
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.