Vare 2

ADP
Indhold
Bundt
VAP 1000/250
250 g
Dispenser
VAP 1000/750
750g
Dåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Universelt anvendelig, til montering af højtbelastede skrue- og stikforbindelser, samt til smøring af ekstremt belastede glidesteder. Beskytter mod korrosion, rivnings- og gnidningskorrosion. Gør det muligt at løsne skrueforbindelser og dyser på sprøjtestøbemaskiner efter længere tids stilstand.

Fordele

  • Anvendelsestemperatur op til 1400 °C
  • Uden toksiske og metalliske indholdsstoffer
  • Hvide faste smøremidler
  • Yderst trykbestandig
  • Bestandig over for varmt vand, syre og væsker
  • H1 registreret

Anvendelse

Påfør pastaen i et jævnt lag.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
hvid
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
1400 °C
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
1.4 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Grundolie
Værdi:
mineral oil
Kontrolmetode:
        
Drop point
Værdi:
none
Kontrolmetode:
DIN ISO 2176
Thickener
Værdi:
gel
Kontrolmetode:
     
NLGI-class
Værdi:
1
Kontrolmetode:
DIN 51818
Indtrængning
Værdi:
310-340 1/10mm
Kontrolmetode:
DIN ISO 2137
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.