Artikkelit 2

ADP
Sisältö
Nippu
VAP 1000/250
250 g
Annostelija
VAP 1000/750
750g
Purkki

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Yleiskäyttöinen, mekaanisesti erittäin rasitettujen ruuvi- ja pistoliitäntöjen asennukseen sekä mekaanisesti erittäin rasitettujen liukukohtien voiteluun. Suojaa korroosiota, syöpymistä ja ruostetta vastaan. Mahdollistaa ruuviliitosten irrottamisen pitkän seisokkiajan jälkeen sekä myös ruiskuvalukoneiden suutinten irrottamisen.

Edut

  • Käyttölämpötila korkeintaan 1400 °C
  • Ei sisällä myrkyllisiä tai metallisia aineosia
  • Valkoiset kuivavoiteluaineet
  • Äärimmäisen hyvin painetta kestävä
  • Kestää kuumaa vettä sekä happoja ja emäksiä
  • H1-rekisteröity

Käyttö

Levitä tahnaa tasaisesti.

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
valkoinen
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
1400 °C
Testausmenetelmä:
     
Tiiveys
Arvo:
1.4 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN 51 757
Perusöljy
Arvo:
mineral oil
Testausmenetelmä:
        
Drop point
Arvo:
none
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2176
Thickener
Arvo:
gel
Testausmenetelmä:
     
NLGI-class
Arvo:
1
Testausmenetelmä:
DIN 51818
kartiotunkeuma
Arvo:
310-340 1/10mm
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2137
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.