Artikelen 2

ADP
Inhoud
Verpakking
VAP 1000/250
250 g
dispenser
VAP 1000/750
750g
Blik

Details

Productbeschrijving

Universeel toepasbaar, voor de montage van sterk belaste schroef- en steekverbindingen en voor het smeren van glijpunten die aan extreme belastingen onderhevig zijn. Beschermd tegen corrosie, invreten en passingroest. Maakt het losmaken van schroefverbindingen en spuitneuzen aan spuitgietmachines na lange stilstand mogelijk.

Voordelen

  • Gebruikstemperatuur tot 1400 °C
  • Vrij van toxische en metalen bestanddelen
  • Witte smeermiddelen
  • Uiterst drukbestendig
  • Bestand tegen heet water, alsook zuur en loog
  • H1 geregistreerd

Toepassing

Pasta gelijkmatig aanbrengen.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
wit
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
1400 °C
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.4 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757
Basisolie
Waarde:
mineral oil
Testmethode:
        
Druppelpunt
Waarde:
none
Testmethode:
DIN ISO 2176
Verdikker
Waarde:
gel
Testmethode:
     
NLGI-klasse
Waarde:
1
Testmethode:
DIN 51818
Conuspenetratie
Waarde:
310-340 1/10mm
Testmethode:
DIN ISO 2137
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.