Izdelek 2

ADP
Vsebina
Embalaža
VAP 1000/250
250 g
Dozirnik
VAP 1000/750
750g
Pločevinka

Podrobnosti

Opis izdelka

Univerzalno uporabno za visoko obremenjene vijake in vijačne zveze ter za mazanje izjemno obremenjenih drsnih površin. Ščiti pred korozijo, razjedami in kontaktno korozijo. Omogoča razrahljanje vijačnih zvez in tudi šob na strojih za brizganje po dolgotrajnem mirovanju.

Prednosti

  • Delovna temperatura do 1400 °C
  • Brez strupenih in kovinskih sestavin
  • Bela trda maziva
  • Izjemno tlačno odporen
  • Odporno na vročo vodo, kisline in pralne tekočine
  • Certifikat H1

Uporaba

Pasto enakomerno nanesti.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
bela
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
1400 °C
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
1.4 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757
Osnovno olje
Vrednost:
mineral oil
Preizkusni postopki:
        
Drop point
Vrednost:
none
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2176
Thickener
Vrednost:
gel
Preizkusni postopki:
     
NLGI-class
Vrednost:
1
Preizkusni postopki:
DIN 51818
Delovna penetracija
Vrednost:
310-340 1/10mm
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2137