Είδος 1

ADP
l
b
h
SKT
V 31100/ 51/Set
125
85
40
6,3 mm / 1/4"

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Σαφής επιγραφή των μεμονωμένων εκδόσεων και μεγεθών μπιτ
  • Ποσότητα εργαλείων: 51 τεμ. + αντάπτορας
  • Ο ειδικά σχεδιασμένος σχεδιασμός μεντεσέδων επιτρέπει την τοποθέτηση του κουτιού μπιτ σε ορθή γωνία (90°) καθώς και σε πλήρως ανοιχτή θέση (180°). Αυτό παρέχει καλύτερη επισκόπηση και ταχύτερη πρόσβαση για τον χρήστη
  • Προϊόν παραγωγής: Προφίλ Pozidriv PZ, Προφίλ σταυροκατσάβιδο PH, Ανθεκτικό σε παραβίαση προφίλ TORX®, Προφίλ εξαγωνικής υποδοχής, Προφίλ με σχισμές, Εσωτερικό προφίλ TORX®

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

V 31100/ 51/Set Σετ μπιτ Εικόνα προϊόντος

V 31100/ 51/Set

Σετ μπιτ

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.