Είδος 2

ADP
Εύρος σύσφιξης
l
b
h
τεμ.
HER 6230/ 20
0–20
75
60
37
1
HER 6230/ 40
0–40
75
60
47
1

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Συμβατό με τον προσαρμογέα HER 6220/ 75/ 28/ M6
  • Σύσφιξη τεμαχίων
  • Με τον προσαρμογέα HER 6220, με δυνατότητα περιστροφής σε γωνία 90°
  • Μέγιστο βάρος τεμαχίου με πλάτος του τεμαχίου προς σύσφιξη 120 mm: 8 kg
  • Σύσφιξη με ελάχιστο κίνδυνο σύγκρουσης

Υλικό

  • Ανοξείδωτος χάλυβας, ανθεκτικός στη διάβρωση, σκληρυμένος, 52+2 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.