Jetzt neu: Verteilerblock aus Edelstahl

Der neue Verteilerblock aus Edelstahl E 21659 überzeugt durch Langlebigkeit und maximale Sicherheit dank hochwertigem Edelstahl.

Der neue Verteilerblock aus Edelstahl E 21659 ist äußerst robust und bietet höchste Sicherheit. Dank dem hochwertigem Material ist er besonders langlebig und zuverlässig. Ideal für sensible Bereiche wie Medizin- und Reinraumtechnik, lässt er sich schnell in bestehende Anlagen integrieren und zusammen mit dem passendem Zubehör direkt ab Lager einsetzen.

Highlights auf einen Blick

  • Langlebig und sicher durch hochwertigen Edelstahl
  • Optimal für Anwendungen in Medizin- und Reinraumtechnik
  • Verteilerblock und Zubehör ab Lager verfügbar

Passendes Zubehör

E 22009 Kupplung mit Schlauchtülle, aus Edelstahl
Kupplung mit Schlauchtülle, aus Edelstahl
E 22008 Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle, aus Edelstahl
Sicherheitskupplung mit Schlauchtülle, aus Edelstahl
E 22308 Sicherheitskupplung mit Außengewinde, verschließend, aus Edelstahl
Sicherheitskupplung mit Außengewinde, verschließend, aus Edelstahl
E 20409 Schlauchtülle mit Gewinde, aus Edelstahl
Schlauchtülle mit Gewinde, aus Edelstahl
E 20209 HT Anschlussnippel, verschließend, aus Edelstahl, Hochtemperatur
Anschlussnippel, verschließend, aus Edelstahl, Hochtemperatur
E 20762 Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl
Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl

Datenblatt E 21659

Die technischen Informationen können Sie unserem Datenblatt entnehmen.

Das könnte Sie auch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.