New: Manifold from stainless steel

The new manifold from stainless steel E 21659 impresses with its durability and maximum safety thanks to high grade steel.

The new manifold from stainless steel E 21659 is extremely robust and offers maximum safety. Thanks to the high-quality material it is particularly durable and reliable. Ideal for sensitive areas such as medical technology and cleanrooms, it can be quickly integrated into existing systems and used directly from stock together with the appropriate accessories.

Highlights at a glance

  • Long service life and high reliability thanks to high-grade stainless steel
  • Ideally suited for applications in medical technology and cleanrooms
  • Manifold and accessories available from stock

Matching accessories

E 22009 Σύνδεσμος με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα , από ανοξείδωτο χάλυβα
Σύνδεσμος με συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα , από ανοξείδωτο χάλυβα
E 22008 Σύνδεσμος ασφαλείας εύκαμπτου σωλήνα ,από ανοξείδωτο χάλυβα
Σύνδεσμος ασφαλείας εύκαμπτου σωλήνα ,από ανοξείδωτο χάλυβα
E 22308 Σύνδεσμος ασφαλείας, εξωτερικό σπείρωμα,ασφαλιζόμενος από ανοξείδωτο χάλυβα
Σύνδεσμος ασφαλείας, εξωτερικό σπείρωμα,ασφαλιζόμενος από ανοξείδωτο χάλυβα
E 20409 Συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα
Συνδετικό εύκαμπτου σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα
E 20209 HT Ρακόρ από ανοξείδωτο χάλυβα, ασφαλιζόμενο, υψηλής θερμοκρασίας
Ρακόρ από ανοξείδωτο χάλυβα, ασφαλιζόμενο, υψηλής θερμοκρασίας
E 20762 Βιδωτή τάπα, με περιλαίμιο και με O-ring, από ανοξείδωτο ατσάλι
Βιδωτή τάπα, με περιλαίμιο και με O-ring, από ανοξείδωτο ατσάλι

Data sheet E 21659

The technical information can be found in our data sheet.

You might also be interested in:
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.