Novedad: distribuidor en acero inoxidable

El nuevo distribuidor en acero inoxidable E 21659 destaca por la durabilidad y máxima seguridad que le confiere el acero inoxidable de primera en el que está fabricado.

El nuevo distribuidor en acero inoxidable E 21659 es extremadamente robusto y seguro. La excelente calidad del material en el que está fabricado lo hace, además, especialmente duradero y fiable. Idóneo para campos de aplicación exigentes, como la tecnología médica y las salas blancas, se integra rápidamente en las instalaciones existentes y está ya en almacén listo para entregar, junto a los accesorios adecuados.

Sus principales características

  • Duradero y seguro gracias al acero inoxidable de primera calidad
  • Idóneo para aplicaciones de tecnología médica o de salas blancas
  • Existencias del distribuidor y sus accesorios

Accesorios compatibles

E 22009 Enchufe con boquilla para manguera en acero inoxidable
Enchufe con boquilla para manguera en acero inoxidable
E 22008 Enchufe de seguridad con boquilla para manguera, de acero inoxidable
Enchufe de seguridad con boquilla para manguera, de acero inoxidable
E 22308 Enchufe rápido de seguridad con rosca exterior y válvula, acero inoxidable
Enchufe rápido de seguridad con rosca exterior y válvula, acero inoxidable
E 20409 Boquilla para manguera, de acero inoxidable
Boquilla para manguera, de acero inoxidable
E 20209 HT Racor de acero inoxidable con válvula, para altas temperaturas
Racor de acero inoxidable con válvula, para altas temperaturas
E 20762 Tapón roscado con valona y junta tórica, en acero inoxidable
Tapón roscado con valona y junta tórica, en acero inoxidable

Ficha técnica del E 21659

Puede consultar la información técnica sobre el producto en nuestra ficha.

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.