Nouveauté : bloc de distribution en acier inoxydable

Le nouveau bloc de distribution E 21659 est en acier inoxydable et de ce fait se caractérise par sa durabilité et sa fiabilité maximale.

Le nouveau bloc de distribution en acier inoxydable E 21659 offre une robustesse et une sécurité maximales. Grâce à son matériau de haute qualité, il est particulièrement durable et fiable. Idéalement adapté aux domaines sensibles comme la technologie médicale et les salles blanches, le bloc de distribution peut être intégré rapidement dans les installations existantes. De plus, il est disponible sur stock, y compris les accessoires assortis.

Les points forts en un coup d’œil

  • Longue durée de vie et fiabilité grâce à l’acier inoxydable de haute qualité
  • Parfait pour les applications dans le domaine médical et en salle blanche
  • Bloc de distribution et accessoires disponibles sur stock

Accessoires assortis

E 22009 Coupleur avec embout pour tuyau, en acier inoxydable
Coupleur avec embout pour tuyau, en acier inoxydable
E 22008 Coupleur de sécurité avec embout pour tuyau, en acier inoxydable
Coupleur de sécurité avec embout pour tuyau, en acier inoxydable
E 22308 Coupleur de sécurité auto-obturateur avec filetage mâle en acier inoxydable
Coupleur de sécurité auto-obturateur avec filetage mâle en acier inoxydable
E 20409 Raccord fileté pour tuyau, en acier inoxydable
Raccord fileté pour tuyau, en acier inoxydable
E 20209 HT Raccord avec obturation, en acier inoxydable, haute température
Raccord avec obturation, en acier inoxydable, haute température
E 20762 Bouchon fileté, avec collerette et joint torique, en acier inoxydable
Bouchon fileté, avec collerette et joint torique, en acier inoxydable

Fiche technique E 21659

Vous trouverez de plus amples informations dans notre fiche technique.

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.