Artikel 4

ADP
d1
d2
SW
l1
l2
d3
d4
E 22308/ 9/14
9
M14 x 1.5
17
45
11
17
6
E 22308/ 9/1/4
9
G 1/4"
17
45
11
17
6
E 22308/13/16
13
M16 x 1.5
22
43
12.5
22
9
E 22308/13/3/8
13
G 3/8"
22
43
12.5
22
9

Details

Produktbeschreibung

  • Maximaler Druck: 15 bar
  • Maximale Temperatur (Wasser): 180 °C
  • Maximale Temperatur (Öl): 220 °C

Material

  • 1.4305
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.