Nowość: rozdzielacz ze stali nierdzewnej

Nowy rozdzielacz ze stali nierdzewnej E 21659, dzięki wysokiej jakości stali szlachetnej, zapewnia długą żywotność i maksymalne bezpieczeństwo.

Nowy rozdzielacz ze stali nierdzewnej E 21659 jest niezwykle wytrzymały i zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Wykonany z wysokiej jakości materiału, charakteryzuje się wyjątkową trwałością i niezawodnością. Idealny do zastosowań w wymagających obszarach, takich jak medycyna i technika clean room. Można go szybko zintegrować z istniejącymi instalacjami i używać w połączeniu z odpowiednimi akcesoriami dostępnymi od ręki bezpośrednio z magazynu.

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Trwałość i bezpieczeństwo dzięki wysokiej jakości stali nierdzewnej
  • Optymalne rozwiązanie do zastosowań w medycynie i technice clean room
  • Rozdzielacz i akcesoria dostępne z magazynu

Wyposażenie dodatkowe

E 22009 Złącze proste do węża, ze stali szlachetnej
Złącze proste do węża, ze stali szlachetnej
E 22008 Złącze typu safety do węża, ze stali szlachetnej
Złącze typu safety do węża, ze stali szlachetnej
E 22308 Złącze typu safety z gwintem zewnętrznym z zaworkiem zwrotnym, ze stali nierdzewnej
Złącze typu safety z gwintem zewnętrznym z zaworkiem zwrotnym, ze stali nierdzewnej
E 20409 Końcówka do węża ze stali nierdzewnej
Końcówka do węża ze stali nierdzewnej
E 29831 Złącze kolankowe 90
Złącze kolankowe 90
E 20209 HT Końcówka złącza ze stali szlachetnej z zaworem, do wysokich temperatur
Końcówka złącza ze stali szlachetnej z zaworem, do wysokich temperatur
E 20762 Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem, ze stali nierdzewnej
Korek zamykający, z kołnierzem i O-ringiem, ze stali nierdzewnej

Arkusz danych technicznych E 21659

Informacje o produkcie można znaleźć w arkuszu danych technicznych.

Interesujące tematy
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.