New: Manifold from stainless steel

The new manifold from stainless steel E 21659 impresses with its durability and maximum safety thanks to high grade steel.

The new manifold from stainless steel E 21659 is extremely robust and offers maximum safety. Thanks to the high-quality material it is particularly durable and reliable. Ideal for sensitive areas such as medical technology and cleanrooms, it can be quickly integrated into existing systems and used directly from stock together with the appropriate accessories.

Highlights at a glance

  • Long service life and high reliability thanks to high-grade stainless steel
  • Ideally suited for applications in medical technology and cleanrooms
  • Manifold and accessories available from stock

Matching accessories

E 22009 Cupla racire pentru furtun din inox
Cupla racire pentru furtun din inox
E 22008 Cuplă siguranță pentru furtun, oțel inoxidabil
Cuplă siguranță pentru furtun, oțel inoxidabil
E 22308 Cuplă siguranță cu supapă și filet exterior, oțel inoxidabil
Cuplă siguranță cu supapă și filet exterior, oțel inoxidabil
E 20409 Ștuț răcire cu filet, oțel inoxidabil
Ștuț răcire cu filet, oțel inoxidabil
E 20209 HT Ștuț răcire din inox cu supapă, temperatură ridicată
Ștuț răcire din inox cu supapă, temperatură ridicată
E 20762 Dop răcire, cu umăr și inel de etanșare, din oțel inoxidabil
Dop răcire, cu umăr și inel de etanșare, din oțel inoxidabil

Data sheet E 21659

The technical information can be found in our data sheet.

You might also be interested in:
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.