New: Manifold from stainless steel

The new manifold from stainless steel E 21659 impresses with its durability and maximum safety thanks to high grade steel.

The new manifold from stainless steel E 21659 is extremely robust and offers maximum safety. Thanks to the high-quality material it is particularly durable and reliable. Ideal for sensitive areas such as medical technology and cleanrooms, it can be quickly integrated into existing systems and used directly from stock together with the appropriate accessories.

Highlights at a glance

  • Long service life and high reliability thanks to high-grade stainless steel
  • Ideally suited for applications in medical technology and cleanrooms
  • Manifold and accessories available from stock

Matching accessories

E 22009 Kobling med slangedyse i rustfrit stål
Kobling med slangedyse i rustfrit stål
E 22008 Sikkerheds kobling med slangedyse i rustfrit stål
Sikkerheds kobling med slangedyse i rustfrit stål
E 22308 Sikkerheds kobling med udvendigt gevind, ventil, i rustfrit stål
Sikkerheds kobling med udvendigt gevind, ventil, i rustfrit stål
E 20409 Slangedyse med gevind i rustfrit stål
Slangedyse med gevind i rustfrit stål
E 20209 HT Tilslutningsnippel, med ventil i rustfrit stål, høj temperatur
Tilslutningsnippel, med ventil i rustfrit stål, høj temperatur
E 20762 Rustfri prop, med krave og O-ring
Rustfri prop, med krave og O-ring

Data sheet E 21659

The technical information can be found in our data sheet.

You might also be interested in:

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.