Neu im Sortiment: Verschlussschrauben mit O‑Ring

Unsere Verschlussschrauben mit O-Ring E 20761 und E 20762 ermöglichen eine schnelle und zuverlässige Abdichtung ganz ohne zusätzliches Dichtmittel.

Unsere Verschlussschrauben mit O-Ring sind für unterschiedliche Temperiermedien geeignet und bieten auch unter hohen Anforderungen zuverlässige Performance. Sie halten hohen Temperaturen und Drücken stand und lassen sich problemlos in variothermen Prozessen einsetzen. Zudem sind sie in verschiedenen Materialien erhältlich, sodass Sie für jede Anwendung die passende Ausführung wählen können.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Schnelle und zuverlässige Abdichtung ohne zusätzliches Dichtmittel
  • Für Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl geeignet
  • Für Temperaturen bis 200 °C und Druck bis 100 bar
  • Optimal auch für variotherme Temperierung
  • In Messing und Edelstahl verfügbar

Unsere neuen Verschlussschrauben im Sortiment

E 20761 Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring
Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring
E 20762 Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl
Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl

Das könnte Sie auch interessieren
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.