New: Manifold from stainless steel

The new manifold from stainless steel E 21659 impresses with its durability and maximum safety thanks to high grade steel.

The new manifold from stainless steel E 21659 is extremely robust and offers maximum safety. Thanks to the high-quality material it is particularly durable and reliable. Ideal for sensitive areas such as medical technology and cleanrooms, it can be quickly integrated into existing systems and used directly from stock together with the appropriate accessories.

Highlights at a glance

  • Long service life and high reliability thanks to high-grade stainless steel
  • Ideally suited for applications in medical technology and cleanrooms
  • Manifold and accessories available from stock

Matching accessories

E 22009 Brza spojka za crevo od nerđajućeg čelika
Brza spojka za crevo od nerđajućeg čelika
E 22008 Sigurnosna brza spojka za crevo od nerđajućeg čelika
Sigurnosna brza spojka za crevo od nerđajućeg čelika
E 22308 Sigurnosna spojka sa dodatnim navojem i ventilom od nerđajućeg čelika
Sigurnosna spojka sa dodatnim navojem i ventilom od nerđajućeg čelika
E 20409 Priključak za crevo od nerđajućeg čelika
Priključak za crevo od nerđajućeg čelika
E 29831 Ugaona spojnica 90°
Ugaona spojnica 90°
E 20209 HT Brzo izmenljivi priključak od nerđajućeg čelika sa ventilom, visoke temperature
Brzo izmenljivi priključak od nerđajućeg čelika sa ventilom, visoke temperature
E 20762 Zaptivni vijak, sa prirubnicom i O-prstenom, od nerđajućeg čelika
Zaptivni vijak, sa prirubnicom i O-prstenom, od nerđajućeg čelika

Data sheet E 21659

The technical information can be found in our data sheet.

You might also be interested in: