Most új: Elosztótömb rozsdamentes acélból

Az új, E 21659 rozsdamentes acél elosztótömb tartósságával és a kiváló minőségű rozsdamentes acélnak köszönhetően maximális biztonságával tűnik ki.

Az új, rozsdamentes acélból készült elosztó blokk E 21659 rendkívül robusztus és maximális biztonságot nyújt. A kiváló minőségű anyagnak köszönhetően különösen tartós és megbízható. Ideális érzékeny területekhez, például orvostechnikához és tiszta tér technológiához, gyorsan integrálható meglévő rendszerekbe, és a megfelelő tartozékokkal együtt közvetlenül raktárról szállítható.

A főbb jellemzők áttekintése

  • Hosszú élettartamú és biztonságos a kiváló minőségű rozsdamentes acélnak köszönhetően
  • Optimális orvostechnikai és tisztatér technológiájú alkalmazásokhoz
  • Elosztótömb és tartozékok raktárról szállíthatók

Megfelelő tartozékok

E 22009 tömlös rozsdamentes acél gyorscsatlakozó
tömlös rozsdamentes acél gyorscsatlakozó
E 22008 Tömlős biztonsági gyorscsatlakozó, rozsdamentes acélból
Tömlős biztonsági gyorscsatlakozó, rozsdamentes acélból
E 22308 Menetes biztonsági gyorscsatlakozó szeleppel, rozsdamentes acélból
Menetes biztonsági gyorscsatlakozó szeleppel, rozsdamentes acélból
E 20409 Menetes tömlős csatlakozó, rozsdamentes acélból
Menetes tömlős csatlakozó, rozsdamentes acélból
E 29831 Könyök csatlakozó 90°
Könyök csatlakozó 90°
E 20209 HT Önzáró rozsdamentes acél csatlakozó, magas hőmérséklet
Önzáró rozsdamentes acél csatlakozó, magas hőmérséklet
E 20762 Vállas záródugó, peremmel és O-gyűrűvel, rozsdamentes acélból
Vállas záródugó, peremmel és O-gyűrűvel, rozsdamentes acélból

Adatlap E 21659

A műszaki információk az adatlapunkon találhatók.

Még ez is érdekelheti
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.