New: Manifold from stainless steel

The new manifold from stainless steel E 21659 impresses with its durability and maximum safety thanks to high grade steel.

The new manifold from stainless steel E 21659 is extremely robust and offers maximum safety. Thanks to the high-quality material it is particularly durable and reliable. Ideal for sensitive areas such as medical technology and cleanrooms, it can be quickly integrated into existing systems and used directly from stock together with the appropriate accessories.

Highlights at a glance

  • Long service life and high reliability thanks to high-grade stainless steel
  • Ideally suited for applications in medical technology and cleanrooms
  • Manifold and accessories available from stock

Matching accessories

E 22009 Snabbkoppling med slangnippel i rostfritt stål
Snabbkoppling med slangnippel i rostfritt stål
E 22008 Säkerhetskoppling med slangnippel i rostfritt stål
Säkerhetskoppling med slangnippel i rostfritt stål
E 22308 Säkerhetskoppling med yttergänga och backventil i rostfritt stål
Säkerhetskoppling med yttergänga och backventil i rostfritt stål
E 20409 Slangnippel med gäng i rostfritt stål
Slangnippel med gäng i rostfritt stål
E 20209 HT Anslutningsnippel i rostfritt stål tillslutande, hög temperatur
Anslutningsnippel i rostfritt stål tillslutande, hög temperatur
E 20762 Gängad plugg, med krage och O-ring, av rostfritt stål
Gängad plugg, med krage och O-ring, av rostfritt stål

Data sheet E 21659

The technical information can be found in our data sheet.

You might also be interested in:
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.