New: Manifold from stainless steel

The new manifold from stainless steel E 21659 impresses with its durability and maximum safety thanks to high grade steel.

The new manifold from stainless steel E 21659 is extremely robust and offers maximum safety. Thanks to the high-quality material it is particularly durable and reliable. Ideal for sensitive areas such as medical technology and cleanrooms, it can be quickly integrated into existing systems and used directly from stock together with the appropriate accessories.

Highlights at a glance

  • Long service life and high reliability thanks to high-grade stainless steel
  • Ideally suited for applications in medical technology and cleanrooms
  • Manifold and accessories available from stock

Matching accessories

E 22009 Hortum girdili rakor, paslanmaz çelik
Hortum girdili rakor, paslanmaz çelik
E 22008 Emniyetli hortum kaplini, paslanmaz çelikten
Emniyetli hortum kaplini, paslanmaz çelikten
E 22308 Dış vidalı kapanabilen emniyetli kaplin, paslanmaz çelikten
Dış vidalı kapanabilen emniyetli kaplin, paslanmaz çelikten
E 20409 Dişli hortum rakoru, paslanmaz çelikten
Dişli hortum rakoru, paslanmaz çelikten
E 29831 Dirsek bağlantısı 90°
Dirsek bağlantısı 90°
E 20209 HT Paslanmaz çelikten valfli rakor, yüksek sıcaklık
Paslanmaz çelikten valfli rakor, yüksek sıcaklık
E 20762 Vidalı tapa, şapkalı ve O-ring contalı, paslanmaz çelikten
Vidalı tapa, şapkalı ve O-ring contalı, paslanmaz çelikten

Data sheet E 21659

The technical information can be found in our data sheet.

You might also be interested in:

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Önemli not

Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.