Klein, stark und zuverlässig – Winkelanschlüsse von Meusburger

Winkelanschlüsse im Formenbau müssen hohen Temperaturen und starken Belastungen standhalten – und gleichzeitig einen zuverlässigen Durchfluss gewährleisten. Genau auf diese Anforderungen sind die Lösungen von Meusburger zugeschnitten und bieten damit deutlich mehr Sicherheit und Langlebigkeit in der Praxis.

Exklusive Meusburger Winkelanschlüsse

In der Praxis zeigt sich oft: Herkömmliche Winkelanschlüsse stoßen schnell an ihre Grenzen. Messing als Werkstoff, geringer Durchfluss, empfindliche Dichtungen und Innensechskante sowie wenig belastbare Hohlschrauben führen nicht selten zu Brüchen – mit aufwendigen Reinigungen und teuren Produktionsstillständen als Folge.

 

Die Meusburger Winkelanschlüsse bieten hier eine zuverlässige Lösung. Sie wurden auf Basis konkreter Kundenanfragen entwickelt und sind speziell auf die Anforderungen im Formenbau abgestimmt. Darüber hinaus ermöglichen die verschiedenen Varianten der Winkelanschlüsse ein hohes Maß an konstruktiver Freiheit. So können sie optimal an die jeweilige Anwendung angepasst und flexibel in bestehende Systeme integriert werden.

Unsere Produkte

E 20870 Winkelanschluss
E 20870
Winkelanschluss
E 20871 Winkelanschluss, kurz
E 20871
Winkelanschluss, kurz
E 20900 Winkelanschluss für Kühlbrücke
E 20900
Winkelanschluss für Kühlbrücke
E 20830 Verlängerung
E 20830
Verlängerung

Durchdacht bis ins Detail

Unsere Winkelanschlüsse aus hochwertigem Edelstahl überzeugen durch ihre durchflussoptimierte Geometrie und bieten bis zu 80 % mehr Durchflussquerschnitt als herkömmliche Anschlüsse. Das sorgt für eine effiziente Temperierung und maximale Prozesssicherheit.

Die Hohlschraube ist besonders robust konstruiert und verfügt über einen tiefen Innensechskant – ideal für mehrfaches Montieren und Demontieren. Hochtemperatur-O-Ringe bis 200 °C sind standardmäßig integriert, und das kurze Befestigungsgewinde bietet zusätzliche Konstruktionsfreiheit.

Ein weiterer Vorteil: Die gesamte Baugruppe ist verliersicher vormontiert und einsatzbereit, sodass sie sofort und ohne zusätzliche Arbeitsschritte montiert werden kann.

Winkelanschluss E 20870 mit Abstützdurchmesser

An den Verlängerungsnippeln sind Kühlschläuche angeschlossen, die durch dynamische Bewegungen hohe Kräfte auf die Verlängerungen übertragen. Besonders am Gewindeende entsteht durch den kleinsten Querschnitt mit Kerbwirkung eine Schwachstelle, die leicht brechen kann. Der Winkelanschluss E 20870 löst dieses Problem durch einen Abstützdurchmesser direkt vor dem Gewinde, um Brüche bei den Verlängerungsnippeln zu vermeiden.

Winkelanschluss E 20871 mit Gewinde, kurz

Der Winkelanschluss E 20871 überzeugt mit seiner kurzen Bauform und bietet je nach Bedarf zwei Varianten: Typ A als besonders kompakte Ausführung und Typ B mit erhöhter Bauform, ideal bei mehr Platzbedarf, etwa in Kombination mit einer Temperierkupplung. In Verbindung mit der Verlängerung E 20830 lässt sich der Anschluss zusätzlich erhöht montieren. So profitieren Sie von größtmöglicher Flexibilität in der Konstruktion.

Technische Darstellungen

Kompakt vs. erhöht (+ Verlängerung)

Winkelanschluss E 20900 für Kühlbrücke

Der Winkelanschluss für Kühlbrücken überzeugt durch seine kompakte und robuste Bauweise bei gleichzeitig vollem Durchfluss. Dank der einfachen Fräsnut in der Platte lässt er sich zudem vollständig versenken – für eine saubere und platzsparende Lösung.

Technische Darstellungen

Kompakt vs. platzsparend

Weitere Themen für Sie

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.