Novità: blocco di distribuzione in acciaio inossidabile

Il nuovo blocco di distribuzione in acciaio inossidabile E 21659 convince per la sua lunga durata e la massima sicurezza grazie all'acciaio inossidabile di alta qualità.

Il nuovo blocco distributore in acciaio inossidabile E 21659 è estremamente robusto e offre la massima sicurezza. Grazie al materiale di alta qualità, è particolarmente resistente e affidabile. Ideale per aree sensibili come la tecnologia medica e l’utilizzo in camera bianca, può essere rapidamente integrato nei sistemi esistenti e utilizzato direttamente dal magazzino insieme agli accessori appropriati.

Highlight a colpo d'occhio

  • Lunga durata ed affidabilità, grazie all’acciaio inossidabile di alta qualità
  • Ideale per applicazioni nel settore medicale e in camera bianca
  • Blocco di distribuzione e accessori immediatamente disponibili a magazzino

Accessori compatibili

E 22009 Raccordo di acciaio inossidabile con portagomma
Raccordo di acciaio inossidabile con portagomma
E 22008 Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma, acciaio inossidabile
Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma, acciaio inossidabile
E 22308 Raccordo rapido di sicur., filetto maschio, valvola di ritegno, acc. inoss.
Raccordo rapido di sicur., filetto maschio, valvola di ritegno, acc. inoss.
E 20409 Raccordo portagomma con filettatura, acciaio inossidabile
Raccordo portagomma con filettatura, acciaio inossidabile
E 20209 HT Innesto rapido in acciaio inossidabile con valvola di ritegno, alte temperature
Innesto rapido in acciaio inossidabile con valvola di ritegno, alte temperature
E 20762 Tappo di chiusura in acciaio inossidabile, con collare e guarnizione O-ring
Tappo di chiusura in acciaio inossidabile, con collare e guarnizione O-ring

Scheda tecnica E 21659

Le informazioni tecniche sono riportate nella nostra scheda tecnica.

Potrebbe anche interessarti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.