New: Manifold from stainless steel

The new manifold from stainless steel E 21659 impresses with its durability and maximum safety thanks to high grade steel.

The new manifold from stainless steel E 21659 is extremely robust and offers maximum safety. Thanks to the high-quality material it is particularly durable and reliable. Ideal for sensitive areas such as medical technology and cleanrooms, it can be quickly integrated into existing systems and used directly from stock together with the appropriate accessories.

Highlights at a glance

  • Long service life and high reliability thanks to high-grade stainless steel
  • Ideally suited for applications in medical technology and cleanrooms
  • Manifold and accessories available from stock

Matching accessories

E 22009 Куплунг бързосменен от неръждаема стомана
Куплунг бързосменен от неръждаема стомана
E 22008 Куплунг със защита, бързосменен, от неръждаема стомана
Куплунг със защита, бързосменен, от неръждаема стомана
E 22308 Куплунг със защита, бързосменен, външна резба, клапан, от неръждаема стомана
Куплунг със защита, бързосменен, външна резба, клапан, от неръждаема стомана
E 20409 Щуцер с резба от неръждаема стомана
Щуцер с резба от неръждаема стомана
E 20209 HT Нипел с клапан от неръждаема стомана, висока температура
Нипел с клапан от неръждаема стомана, висока температура
E 20762 Тапа резбова, с фланец и О-пръстен, от неръждаема стомана
Тапа резбова, с фланец и О-пръстен, от неръждаема стомана

Data sheet E 21659

The technical information can be found in our data sheet.

You might also be interested in:
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.