Nyní nově: Rozvaděč z nerezové oceli

Nový rozvaděč z nerezové oceli E 21659 vyniká dlouhou životností a vysokou mírou bezpečnosti díky použití prvotřídní nerezové oceli.

Nový rozvaděč z nerezové oceli E 21659 je mimořádně robustní a nabízí nejvyšší spolehlivost. Díky vysoce kvalitnímu materiálu je obzvláště odolný a spolehlivý. Je ideální pro citlivé oblasti, jako je zdravotní technika a čisté prostory, lze jej rychle integrovat do stávajících zařízení a spolu s vhodným příslušenstvím použít přímo ze skladu.

Přehled nejzajímavějších informací

  • Dlouhá životnost a spolehlivost díky vysoce kvalitní nerezové oceli
  • Ideální pro zdravotnickou techniku a čisté prostory
  • Rozvaděč a příslušenství jsou k dispozici skladem

Příslušenství

E 22009 Spojka s nátrubkem z nerezu
Spojka s nátrubkem z nerezu
E 22008 Bezpečnostní spojka s nátrubkem z nerezu
Bezpečnostní spojka s nátrubkem z nerezu
E 22308 Bezpečnostní uzavírací spojka s vnějším závitem z nerezu
Bezpečnostní uzavírací spojka s vnějším závitem z nerezu
E 20409 Nátrubek se závitem z nerezu
Nátrubek se závitem z nerezu
E 29831 Mosazné koleno MF 90°
Mosazné koleno MF 90°
E 20209 HT Uzavírací přípojka z nerezu pro vysoké teploty
Uzavírací přípojka z nerezu pro vysoké teploty
E 20762 Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli
Uzavírací šroub s osazením a O-kroužkem, z nerezové oceli

Datový list E 21659

Technické informace naleznete v našem datovém listu.

Mohlo by Vás také zajímat
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.