Novo: Coletor de água em aço inoxidável

O novo coletor de água em aço inoxidável E 21659 impressiona pela sua durabilidade e máxima segurança, graças ao aço inoxidável de elevada qualidade.

O novo coletor de água, fabricado em aço inoxidável E 21659, é extremamente robusto e oferece máxima segurança. Graças ao material de elevada qualidade, é particularmente durável e fiável. Ideal para áreas sensíveis, tais como medicina e tecnologia de salas limpas, pode ser rapidamente integrado em instalações existentes e usado diretamente a partir do stock, em conjunto com os acessórios adequados.

Destaques num relance

  • Duradouro e seguro graças ao aço inoxidável de elevada qualidade
  • Ideal para aplicações na medicina e na utilização em salas limpas
  • Coletor de água e acessórios disponíveis para entrega imediata

Acessórios compatíveis

E 22009 Acoplamento rápido para mangueira em aço inoxidável
Acoplamento rápido para mangueira em aço inoxidável
E 22008 Acoplamento rápido para mangueira com autobloqueio em aço inoxidável
Acoplamento rápido para mangueira com autobloqueio em aço inoxidável
E 22308 Acoplamento rápido com rosca exterior, válvula e autobloqueio em aço inoxidável
Acoplamento rápido com rosca exterior, válvula e autobloqueio em aço inoxidável
E 20409 Conector para mangueira em aço inovidável
Conector para mangueira em aço inovidável
E 20209 HT Conector de água roscado com válvula, aço inox., altas temperaturas
Conector de água roscado com válvula, aço inox., altas temperaturas
E 20762 Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl
Verschlussschraube, mit Bund und O-Ring, aus Edelstahl

Ficha técnica E 21659

A informação técnica pode ser encontrada na nossa ficha técnica.

Poderá também estar interessado em
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.