New: Manifold from stainless steel

The new manifold from stainless steel E 21659 impresses with its durability and maximum safety thanks to high grade steel.

The new manifold from stainless steel E 21659 is extremely robust and offers maximum safety. Thanks to the high-quality material it is particularly durable and reliable. Ideal for sensitive areas such as medical technology and cleanrooms, it can be quickly integrated into existing systems and used directly from stock together with the appropriate accessories.

Highlights at a glance

  • Long service life and high reliability thanks to high-grade stainless steel
  • Ideally suited for applications in medical technology and cleanrooms
  • Manifold and accessories available from stock

Matching accessories

E 22009 Letkuliitin muhvilla, ruostumaton teräs
Letkuliitin muhvilla, ruostumaton teräs
E 22008 Turvaliitin letkumuhvilla, ruostumaton teräs
Turvaliitin letkumuhvilla, ruostumaton teräs
E 22308 Turvaliitin ulkokierteellä sulkeva, ruostumaton teräs
Turvaliitin ulkokierteellä sulkeva, ruostumaton teräs
E 20409 Letkumuhvi kierteellä, ruostumaton teräs
Letkumuhvi kierteellä, ruostumaton teräs
E 20209 HT Liitäntänippa, ruostumaton teräs, sulkeva, korkea lämpötila
Liitäntänippa, ruostumaton teräs, sulkeva, korkea lämpötila
E 20762 Sulkuruuvi, kauluksella ja O-renkaalla, ruostumaton terästä
Sulkuruuvi, kauluksella ja O-renkaalla, ruostumaton terästä

Data sheet E 21659

The technical information can be found in our data sheet.

You might also be interested in:
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.