Nieuw: verdeelblok van roestvast staal

Het nieuwe verdeelblok, van roestvast staal E 21659 overtuigt met een lange levensduur en maximale veiligheid dankzij hoogwaardig roestvast staal.

Het nieuwe verdeelblok, van roestvast staal E 21659 is uiterst robuust en biedt maximale veiligheid. Dankzij het hoogwaardige materiaal is het bijzonder betrouwbaar en heeft een lange levensduur. Het is ideaal voor kwetsbare toepassingen zoals medische technologie en cleanroom-techniek, integreert snel in bestaande installaties en kan met het juiste toebehoren direct uit voorraad worden ingezet.

De highlights op een rij

  • Lange levensduur door hoogwaardig roestvast staal
  • Optimaal voor toepassingen in de medische technologie en cleanroom-techniek
  • Verdeelblok en toebehoren uit voorraad leverbaar

Passende accessoires

E 22009 Snelkoppeling van roestvast staal
Snelkoppeling van roestvast staal
E 22008 Veiligheidskoppeling met slangnippel, roestvast staal
Veiligheidskoppeling met slangnippel, roestvast staal
E 22308 Veiligheidskoppeling met buitenschroefdraad, afsluitend, roestvast staal
Veiligheidskoppeling met buitenschroefdraad, afsluitend, roestvast staal
E 20409 Slangnippel met schroefdraad, roestvast staal
Slangnippel met schroefdraad, roestvast staal
E 20209 HT Aansluitnippel van roestvast staal, sluitend, hoge temperatuur
Aansluitnippel van roestvast staal, sluitend, hoge temperatuur
E 20762 Schroefstop, met kraag en O-ring, van roestvast staal
Schroefstop, met kraag en O-ring, van roestvast staal

Informatieblad E 21659

De technische gegevens ziet u in ons informatieblad.

Dit kan ook interessant zijn voor u
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.