Artikel 2

ADP
Schnittstelle
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 2292/SK40/ 3-12/ 53
SK 40
M3-M12
53
43
20
0.2
1
HWZ 2292/SK40/ 6-20/ 90
SK 40
M6-M20
90
60
32
0.2
1

Details

Produktbeschreibung

  • Minimal-Längenausgleich auf Druck und Zug mittels Dämpfungselement
  • Ermöglicht Standzeit-Erhöhungen der Gewindebohrer/ -former von bis zu 300%
  • Mit Balluffchip-Bohrung

Anwendung

  • Zum Gewindeschneiden auf Werkzeugmaschinen mit Synchronspindel
  • Gleicht Steigungsdifferenz von Gewindebohrer zu Synchronspindel und Steigungstoleranz der Gewindebohrer aus
  • Zum sicheren Spannen von Gewindewerkzeugen in Schnellwechsel-Einsätzen (HWZ 9792) für ER-Spannzangen zum Gewindebohren (HWZ 9090)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.