Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VBA 2M43/ 1/ 50
50ml
Flasche

Details

Produktbeschreibung

Mittelfester, anaerober Einkomponentenklebstoff zur Sicherung und Abdichtung von metallischen Schraubenverbindungen, die mit Handwerkzeugen demontiert werden müssen. Der lösungsmittelfreie Klebstoff härtet in den Gewindegängen aus und sichert die Verbindung dauerhaft gegen selbstständiges Losdrehen und Festrosten.

Vorteile

  • Gewinde bis M36 und Spaltüberbrückung bis 0,25 mm
  • Verbindung ist mit Handwerkzeugen demontierbar
  • Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
  • Auch bei passiven Werkstoffen einsetzbar
  • Kennzeichnungsfrei

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
Blau
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
150 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
Dimethacrylatester
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
1.1 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN EN 524
Maximale Spaltüberbrückung
Wert:
0.25 mm
Prüfverfahren:
     
Endfestigkeit nach
Wert:
12 h
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Weiterdrehmoment
Wert:
10 Nm
Prüfverfahren:
DIN EN 15865
Funktionsfestigkeit nach
Wert:
2-3 h
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Maximaler Gewindedurchmesser
Wert:
M36
Prüfverfahren:
     
Handfestigkeit nach
Wert:
2-10 min
Prüfverfahren:
bei Raumtemperatur, auf Stahl
Festigkeit
Wert:
mittelfest
Prüfverfahren:
    
Losbrechmoment
Wert:
16 Nm
Prüfverfahren:
DIN EN 15865 (ohne Vorspannung)
Druckscherfestigkeit
Wert:
16 N/mm²
Prüfverfahren:
DIN EN 15337
Viskosität
Wert:
2000-4000 mPas/thix
Prüfverfahren:
Brookfield (25 °C)

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VBA 2M43/ 1/ 50 Schraubensicherung, mittelfest Produkt Einzelbild

VBA 2M43/ 1/ 50

Schraubensicherung, mittelfest

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.