Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VPG 60/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Zur Konservierung von Kavitäten in Spritzgießwerkzeugen.

Vorteile

  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • Verträglich mit Schmierstoffen
  • Aus Spritzgießwerkzeugen nach wenigen Schuss vollständig entfernt
  • Unterwandert mühelos Wasser
  • Nicht kriechend

Anwendung

Sprühstelle gründlich reinigen und entfetten (VCM 20). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dünn und gleichmäßig aufsprühen. Eine dickere Schichtstärke erhöht den Korrosionsschutz.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
transparent
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
70 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
fettartiger Korrosionsschutz
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.79 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Wert:
Fettbasis
Prüfverfahren:
-

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VPG 60/ 1/400 Kavitäten-Korrosionsschutz Produkt Einzelbild

VPG 60/ 1/400

Kavitäten-Korrosionsschutz

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.