Artikel 1

ADP
Inhalt
Gebinde
VPW 80/ 1/400
400ml
Spraydose

Details

Produktbeschreibung

Zur Konservierung von Spritzgieß- und Stanzwerkzeugen sowie zur Konservierung von Lagerteilen.

Vorteile

  • Stark wasserabweisend
  • Wirksam selbst bei hauchdünnem Auftrag
  • Langzeitkorrosionsschutz
  • Aus Spritzgießwerkzeugen nach wenigen Schuss vollständig entfernt
  • Verträglich mit Schmierstoffen
  • Grünlicher Film zur Sichtbarmachung auf blankem Metall

Anwendung

Sprühstelle gründlich reinigen und entfetten (VCM 20). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dünn und gleichmäßig aufsprühen. Eine dickere Schichtstärke erhöht den Korrosionsschutz.

Eigenschaft

Eigenschaft
Wert
Prüfverfahren
Farbe
Wert:
grünlich-transparent
Prüfverfahren:
DIN ISO 2049
Maximale Temperatur
Wert:
70 °C
Prüfverfahren:
     
Basis
Wert:
synthetisches Wachs
Prüfverfahren:
     
Dichte
Wert:
0.79 g/cm³
Prüfverfahren:
DIN 51 757
Basis Betriebsstoffe (Filter)
Wert:
Wachsbasis
Prüfverfahren:
-

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VPW 80/ 1/400 Synthetisches Korrosionsschutzwachs Produkt Einzelbild

VPW 80/ 1/400

Synthetisches Korrosionsschutzwachs

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.