Vare 7

ADP
Type
Indhold i sættet
n max. [min-1]
Ydelse [W]
GESM 1200/Set-1
Set-1
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
50000
140
GESM 1200/Set-2
Set-2
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Quick clamping chuck Ø3 mm GESM 4005/50
50000
200
GESM 1200/Set-3
Set-3
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
140
GESM 1200/Set-4
Set-4
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 50° Ø3 mm GESM 4405/50/30
50000
200
GESM 1200/Set-5
Set-5
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
140
GESM 1200/Set-6
Set-6
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 200W, Espert GESM 3110/200/50
  • Angle type chuck 90° Ø3 mm GESM 4405/90/30
50000
200
GESM 1200/Set-7
Set-7
  • Control unit, Espert GESM 1200/50
  • Brushless micro motor, 140W, Espert GESM 3100/140/50
  • Polisher attachment Ø4 mm GESM 2605/0-6,0
50000
140

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Høj kraftudvikling pga børsteløse motor
  • Trinløs justering af omdrejningstallet fra 1.000 til -50.000 omdr/min.
  • Konstant tilpasning af omdrejningstal
  • For 140W og 200W Micromotor

Leveringsomfang

  • Levering inkl. kabel til styrbox, håndstyk stativ GESM 5130
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.