Vare 5

ADP
Sæt
Indhold i sættet
n max. [min-1]
GESM 1500/Set-1
Set-1
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2001/260/60 Micro motor handpiece, allround, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-2
Set-2
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2007/260/60
    Micro motor handpiece, power, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-3
Set-3
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2008/260/60 Micro motor handpiece, long, ø3 mm
40000
GESM 1500/Set-8
Set-8
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/45 Micro motor handpiece, angle-type 45°, ø3 mm
30000
GESM 1500/Set-9
Set-9
  • GESM 1500/40 Control unit
  • GESM 2023/260/30/90 Micro motor handpiece, angle-type, 90°, ø3 mm
30000

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Fleksibel, mobil indsats til alle M-Line mikromotor-håndstykker
  • Trinløs justering af omdrejningstal fra 4.000 til 40.000 omdr/min−1
  • Høj batterikapacitet, for at opnå bedste ydelse og lang batterilevetid
  • Kompakt og let design med bred bærestrop for høj bærekomfort, selv under lange indsatsperioder
  • Fuldt opladet i løbet af 3 1/2 time

Leveringsomfang

  • Batteri-styreenhed (GESM 1500)
  • Mikromotor-håndstykke efter eget valg (inklusive tilbehør)
  • Håndstyk holder (GESM 15003)
  • Bærerem (GESM 15004)
  • Sikkerhedsbriller (ASA 1453)
  • Brugermanual
  • Strømforsyning (GESM 15009)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.