Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VAP 1000 S/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Metalfri montagepasta, der kan sprøjtes på, til montering af højt belastede komponenter, skrue- og stikforbindelser samt til smøring af ekstremt belastede smøresteder. Giver langvarig beskyttelse mod gnidnings- og kontaktkorrosion, men også mod rivning og slid.

Fordele

  • Metalfri
  • Hvide faste smøremidler
  • Yderst trykbestandig
  • Særdeles god skæreydelse

Anvendelse

  • Rengør grundigt. Ryst dåsen grundigt før brug. Sprøjtes på fra ca. 15 cm.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
hvid
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
1400 °C
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
1.42 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757
Grundolie
Værdi:
Medicinsk hvid olie
Kontrolmetode:
        
Indtrængning
Værdi:
310-340 1/10mm
Kontrolmetode:
DIN ISO 2137

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VAP 1000 S/ 1/400 Montagepasta - spray Produkt enkeltbillede

VAP 1000 S/ 1/400

Montagepasta - spray

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.