Položek 2

ADP
Rozhraní
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1191/HSK-A 63/ 3-12/ 72
HSK-A 63
M3-M12
72
41
19
7.5
7.5
HWZ 1191/HSK-A 63/ 6-20/110
HSK-A 63
M6-M20
110
60
31
10
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Elastické vyrovnání délky tlakem a tahem
  • Vhodné pro pravé i levé závity
  • Nastavitelný tlak v ústí
  • Lehké vyrovnávání délky bez vůle díky kuličkovému vodicímu pouzdru
  • S otvorem pro čip Balluff

Použití

  • Pro výrobu kalibračních závitů
  • Pro řezání nebo tvarování závitů pomocí rychlovýměnných vložek (HWZ 9791) na NC strojích a obráběcích centrech
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.