Položek 2

ADP
Rozhraní
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

Podrobnosti

Popis produktu

  • S minimálním délkovým vyrovnáním (tlakem a tahem) pomocí tlumicího prvku
  • Prodlužuje životnost závitového vrtáku/závitníku až o 300 %
  • S otvorem pro čip Balluff

Použití

  • Pro řezání závitů na obráběcích strojích se synchronizovaným vřetenem
  • Vyrovnává rozdíl stoupání od závitníku k synchronizačnímu vřetenu a toleranci stoupání závitníků
  • Pro bezpečné upnutí závitořezných nástrojů v rychlovýměnných vložkách (HWZ 9792) pro kleštiny ER pro závitové vrtání (HWZ 9090)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.