Артикул 1

ADP
n [min-1]
тегло [g]
Размери
GESM 1500/40
4000 - 40000
880
113 x 57 x 150

Детайли

Описание на продукта

  • Гъвкаво, мобилно приложение на всички микромотор-ръчни накрайници M-Line
  • Безстепенно регулиране на въртящият момент от 4.000–40.000 min−1
  • Висок капацитет на батерията за най-добра производително и дълъг живот на батерията
  • Компактна и лека конструкция с широк колан за носене за висок комфорт дори и при дълга употреба
  • За 3 1/2 часа е отново напълно зареден

Доставката включва

  • Държ. ръч. част (GESM 15003)
  • Колан за носене (GESM 15004)
  • Захранващ блок (GESM 15009)
  • предпазни очила (ASA 1453)
  • Ръководство за употреба

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 1500/40 Батерия-Контролен пулт за микромотор M-Line Единично изображение на продукта

GESM 1500/40

Батерия-Контролен пулт за микромотор M-Line

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.