Артикул 1

ADP
d
Диоптри
AR
Присъединяване
lk [m]
Увеличение
BAL 2410/160/3,5
160
3.5
1050
230V/50Hz
3.4
2 x

Детайли

Описание на продукта

  • 48 LED лампички, безстепенна настройка на 10% димиране, с функция за запаметяване
  • Сегметно осветление за индивидуално осветление
  • Устойчива на драскане стъклена лупа
  • Лостове от алуминий в затворена форма
  • Гъвкаво заключващо се чупещо рамо

Доставката включва

  • Защита на лещите

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

BAL 2410/160/3,5 LED - лупа с лампа, Premium Единично изображение на продукта

BAL 2410/160/3,5

LED - лупа с лампа, Premium

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.