商品 1

ADP
内容
包装
VCQ 10/ 1/500
500 ml
Aerosol can

详情

产品描述

Quick-acting cleaner for removing grease and oil from soiled components and for the removal of marking made with permanent markers.

Advantages

  • Cleans fast and effectively
  • Residue-free evaporation
  • Removes marking made with permanent marker
  • Non-corrosive
  • Acid-free

Application

Shake can well before use.

特性

特性
值
测试流程
颜色
值:
transparent
测试流程:
DIN ISO 2049
Basis
值:
hydrocarbons
测试流程:
     
Density
值:
0.74 g/cm³
测试流程:
DIN 51 757
Flashpoint
值:
< -20 °C
测试流程:
DIN EN ISO 2592
Odour
值:
orange
测试流程:
     

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

VCQ 10/ 1/500 工业快速清洗剂 产品单个图像

VCQ 10/ 1/500

工业快速清洗剂

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。